[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinges
· Length L (mm): 47
· Material: Cold rolled Steel plate (SPCC)
· Surface finish: zinc plating chromate treatment
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 2.3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-537
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 50 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 58 | Spessore piastra t(mm) | 2.3 |
Si trova sulla pagina di cerniera incasso, Modello 3, B-537, il codice articolo è il seguente: B-537.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-537.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.