Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-539-1 |
B-539-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 65 | 68 | 10494 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 45 | 69 | 10495 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Finitura superficie | Tessuto | Spessore piastra t(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro albero φD(mm) | 5 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali