Maniglia ovale A-41-L

Maniglia ovale A-41-L
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Beautiful surface with satin coat paint. As the cross section of the handle is oval, it is stable and easy to grasp and soft in hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-41-L-15
A-41-L-20
A-41-L-25
A-41-L-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
CD prodotto

39.29 €

1 5 giorni 15001477

42.20 €

18.15 €

1 Stesso giorno

Stock

20001478

46.25 €

19.43 €

1 Stesso giorno

Stock

25001479

54.73 €

1 Disponibile 6 giorni 30001480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Lega di alluminio Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Finitura verniciata a forno
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Altro Altezza(mm) 57
Impugnatura(mm) 26

Supporto tecnico