Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-193
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | Tipo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Lega di zinco (ZDC) | Funzione aggiuntiva | NA | Corpo principale, trattamento superficie | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Passo(mm) | 200 |
Altezza(mm) | 45 | Impugnatura(mm) | 24 | CD prodotto | 04256 |
Si trova sulla pagina di copertura in plastica per maniglia A-193, il codice articolo è il seguente: A-193.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-193.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali