• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tirante con coperchio A-42-J

Tirante con coperchio A-42-J
  • Sconto volumi elevati
Can screw in from front. Screw is hidden with a resin cap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-42-J-1
A-42-J-2
A-42-J-3
A-42-J-4
A-42-J-5
A-42-J-6
A-42-J-7
A-42-J-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
W
(mm)
CD prodotto

21.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10288402001064

18.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10238382001065

16.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10188361801066

11.41 €

1 6 giorni 10120321601068

10.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10110321601069

7.80 €

1 6 giorni 10100301501070

7.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068281501071

15.08 €

1 6 giorni 10150341801067

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Nichelatura satinata
Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Altro

Supporto tecnico