Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia in acciaio inossidabile ad apertura larga A-1215

Maniglia in acciaio inossidabile ad apertura larga A-1215

[Features]
· Elegant handle that matches refrigerators, freezers, and various types of housing.
· Installation can be done from both front and back sides.
· Set the cap after installation

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1215-A
A-1215-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?H
(mm)
CD prodotto

60.01 €

5 giorni 6501090

58.78 €

5 giorni 5001091

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie NA
Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Altro W(mm) 372
Impugnatura(mm) 25

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico