Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia di design in inox A-1823

Maniglia di design in inox A-1823

Design emphasizing handle. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1823

Codice componente
A-1823
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?CD prodotto

50.12 €

5 giorni 03606

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Modello ad arco Passo P(mm) 150
Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata Metodo di montaggio Filettatura femmina
Passo(mm) 150 Altezza(mm) 42 Impugnatura(mm) 25

Si trova sulla pagina di Maniglia di design in inox A-1823, il codice articolo è il seguente: A-1823.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1823.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico