Giunti per tubo in inox A-1219

Giunti per tubo in inox A-1219
Handles and ladders can be prepared by combining the pipes.

[Features]
· Handles and ladders can be prepared by combining the pipes.
· Since the assembly is done using screws, welding is not required

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1219-1-2
A-1219-2-2
A-1219-2-3
A-1219-2-4
A-1219-2-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Tubo applicabile CD prodotto

29.74 €

1 6 giorni -Giunto passanteφ3401850

42.78 €

1 6 giorni 10Giunto passanteφ27.201854

42.78 €

1 6 giorni 10Rondella rotondaφ27.201855

42.78 €

1 6 giorni 10Rondella quadrata□2501856

23.95 €

1 6 giorni 10Tappoφ27.201857

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Con assemblaggio
Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico