supporto tubo acciaio inox (A-1395-15)

supporto tubo acciaio inox (A-1395-15)
[Caratteristiche] Realizzata in acciaio inox e con un'eccellente resistenza alla corrosione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1395-15-1
A-1395-15-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza H
(mm)
Diametro tubo
(φ)
CD prodotto

37.08 €

1 6 giorni 104525.402123

35.03 €

1 6 giorni 1041.52202124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Con assemblaggio
Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico