supporto tubo acciaio inox (A-1395-19)

supporto tubo acciaio inox (A-1395-19)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] In acciaio inox con eccellente resistenza alla corrosione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1395-19-1

Codice componente
A-1395-19-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.66 €

16.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Con assemblaggio
Altezza H(mm) 44 Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Diametro tubo(φ) Per φ25.4 angolo 90° P1(mm) 60
CD prodotto 02131

Si trova sulla pagina di supporto tubo acciaio inox (A-1395-19), il codice articolo è il seguente: A-1395-19-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1395-19-1.

Supporto tecnico