Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-1038
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 10 | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato |
Lavorazione lato filettato | NA | Materiale corpo principale | Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Corpo principale, trattamento superficie | Superficie lucidata |
Sezione di attacco, materiale | Asta in acciaio inox | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 22 |
Altezza corpo principale(mm) | 20 | Codice prodotto | 01558 |
Si trova sulla pagina di manopola acciaio inossidabile zigrinato (A-1038), il codice articolo è il seguente: A-1038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1038.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali