maniglia quadrata in acciaio inox A-1159

maniglia quadrata in acciaio inox A-1159
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1159-2

Codice componente
A-1159-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.50 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale A incasso Altezza H(mm) 2 Funzione aggiuntiva NA
Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura Metodo di montaggio Foro rotondo Dimensioni montaggio a pannello P1(mm) 106
CD prodotto 00757

Si trova sulla pagina di maniglia quadrata in acciaio inox A-1159, il codice articolo è il seguente: A-1159-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1159-2.

Supporto tecnico