maniglia acciaio inox barra tonda A-1042-B

maniglia acciaio inox barra tonda A-1042-B
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1042-B-1
A-1042-B-2
A-1042-B-3
A-1042-B-4
A-1042-B-5
A-1042-B-6
A-1042-B-7
A-1042-B-8
A-1042-B-9
A-1042-B-10
A-1042-B-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
CD prodotto

27.48 €

1 6 giorni 10288501200671

24.23 €

1 6 giorni 10238501200672

21.66 €

1 6 giorni 10188501200673

9.79 €

1 6 giorni 10120401000675

9.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10110401000676

9.09 €

1 6 giorni 1010030900677

5.24 €

1 6 giorni 106830700678

4.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106022601100

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104022601101

4.09 €

1 Disponibile 6 giorni 102022401102

16.01 €

1 6 giorni 10150501200674

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata
Metodo di montaggio Filettatura maschio Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico