• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia acciaio inox barra tonda A-1075

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1075-4
A-1075-5
A-1075-6
A-1075-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Carico applicato
(N)
Spessore maniglia D
(mm)
H
(mm)
CD prodotto

6.69 €

1 6 giorni 10120-84001106

5.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100-83201107

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080-631.501108

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106039263001109

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Vari formati
Materiale corpo principale Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico