Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-1075-3
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | Tipo U | A U | Vari formati |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 100 | Materiale corpo principale | Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Funzione aggiuntiva | NA |
Corpo principale, trattamento superficie | Superficie lucidata | Metodo di montaggio | Filettatura maschio | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Altezza(mm) | 85 | Impugnatura(φ) | 9 | CD prodotto | 01141 |
Si trova sulla pagina di maniglia acciaio inox barra tonda A-1075-3, il codice articolo è il seguente: A-1075-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1075-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali