Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1042-E-1 |
A-1042-E-2 |
A-1042-E-3 |
A-1042-E-4 |
A-1042-E-5 |
A-1042-E-6 |
A-1042-E-7 |
A-1042-E-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | H (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 288 | 50 | 00695 | ||
29.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 238 | 50 | 00696 | ||
26.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 188 | 50 | 00697 | ||
20.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | 40 | 00699 | ||
19.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 40 | 00700 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 35 | 00701 | ||
15.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 68 | 35 | 00702 | ||
23.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 50 | 00698 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | Tipo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Corpo principale, trattamento superficie | Superficie lucidata | Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo quadrato | Impugnatura(mm) | 22 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali