manopola zigrinata con foro croce in inox A-1176-SP

manopola zigrinata con foro croce in inox A-1176-SP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
You can tighten it with a Phillips screwdriver. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1176-SP-1
A-1176-SP-2
A-1176-SP-3
A-1176-SP-4
A-1176-SP-5
A-1176-SP-6
A-1176-SP-7
A-1176-SP-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10M612181204236

6.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10M67181204237

5.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10M512.5151004238

4.22 €

2.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10M57.5151004239

4.40 €

1 Stesso giorno

Stock

10M413151004240

5.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10M48151004241

4.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10M310.512804242

4.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10M36.512804243

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva Con impronta a croce Lavorazione lato filettato Punta conica
Materiale corpo principale Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata Sezione di attacco, materiale Asta in acciaio inox
Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico