piccola manopola zigrinata A-1040

piccola manopola zigrinata A-1040
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This is a small knurled knob with full neck screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1040-1
A-1040-2
A-1040-3
A-1040-4
A-1040-5
A-1040-11
A-1040-12
A-1040-13
A-1040-14
A-1040-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)
Diametro sezione di montaggio Codice prodotto

5.76 €

1 Disponibile 6 giorni -Filettatura maschioM420NA-1610M400920

4.53 €

1 Disponibile 6 giorni -Filettatura maschioM320NA-118M300921

6.29 €

3.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Filettatura maschioM520NA-1610M500922

7.39 €

3.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Filettatura maschioM625NA-2013M600923

7.97 €

1 6 giorni -Filettatura maschioM825NA-2013M800924

4.03 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM46-Foro cieco1610M401640

3.25 €

1.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM34-Foro cieco118M301641

3.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM56-Foro cieco1610M501937

5.61 €

2.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM68-Foro cieco2013M601907

5.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM88-Foro cieco2013M801938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata Sezione di attacco, materiale Asta in acciaio inox
Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico