Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1176-S-1 |
A-1176-S-2 |
A-1176-S-3 |
A-1176-S-4 |
A-1176-S-5 |
A-1176-S-6 |
A-1176-S-7 |
A-1176-S-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 12 | 18 | 12 | 03951 | |
4.92 € 2.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 7 | 18 | 12 | 03952 | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 12.5 | 15 | 10 | 03953 | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 7.5 | 15 | 10 | 03954 | |
4.13 € 1.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 13 | 15 | 10 | 03955 | |
3.86 € 1.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 8 | 15 | 10 | 03956 | |
3.28 € 1.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M3 | 10.5 | 12 | 8 | 03957 | |
3.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M3 | 6.5 | 12 | 8 | 03958 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Lavorazione lato filettato | Punta conica | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Corpo principale, trattamento superficie | Superficie lucidata | Sezione di attacco, materiale | Asta in acciaio inox | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali