Maniglia incorporata larga in acciaio inossidabile A-1282-CC

Maniglia incorporata larga in acciaio inossidabile A-1282-CC
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1282-CC

Codice componente
A-1282-CC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.82 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Baule Passo P(mm) 140 Funzione aggiuntiva NA
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Tipo saldato CD prodotto 03073

Si trova sulla pagina di Maniglia incorporata larga in acciaio inossidabile A-1282-CC, il codice articolo è il seguente: A-1282-CC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1282-CC.

Supporto tecnico