maniglia incassata acciaio inox (A-1191N)

maniglia incassata acciaio inox (A-1191N)
  • Sconto volumi elevati
Suitable for marine equipment, port equipment, kitchen equipment, cabinets, measuring equipment, and surface treatment equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1191N-1-A
A-1191N-1-B
A-1191N-2-A
A-1191N-2-B
A-1191N-3-A
A-1191N-3-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Pitch P2 (Short Side) * Se 4 fori
(mm)
Metodo di montaggio Tipo CD prodotto

17.97 €

1 6 giorni 1011065[Filettature] Filettatura maschioCon bullone03276

15.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011065[Maschiati] Filettatura femminaCon dado03277

13.09 €

1 6 giorni 108838[Filettature] Filettatura maschioCon bullone03257

12.32 €

1 6 giorni 108838[Maschiati] Filettatura femminaCon dado03258

12.20 €

1 6 giorni 107632[Filettature] Filettatura maschioCon bullone03259

11.48 €

1 6 giorni 107632[Maschiati] Filettatura femminaCon dado03260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo incorporato Materiale corpo principale Piastra in acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA
Corpo principale, trattamento superficie Finitura capillare Profilo sezione trasversale maniglia Altro

Supporto tecnico