Maniglia incassata in acciaio inox A-1891

Maniglia incassata in acciaio inox A-1891
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
There are no cut edges in the opening, so there is no need to worry about injury.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1891-2-A
A-1891-2-AL
A-1891-2-B
A-1891-3-A
A-1891-3-AL
A-1891-3-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza H
(mm)
Metodo di montaggio Foro chiave Dimensioni montaggio a pannello P1
(mm)
CD prodotto

18.32 €

8.43 €

1 Stesso giorno

Stock

-19[Filettature] Filettatura maschioNA8803363

21.77 €

1 Disponibile 6 giorni -19[Filettature] Filettatura maschioDisponibile8803398

18.88 €

1 Disponibile 6 giorni -19[Maschiati] Filettatura femminaNA8803387

16.87 €

7.76 €

1 Stesso giorno

Stock

1016[Filettature] Filettatura maschioNA7603401

21.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Filettature] Filettatura maschioDisponibile7603404

15.27 €

1 6 giorni -16Foro rotondoNA7603403

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo incorporato Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura

Supporto tecnico