Maniglia per portellone a molla A-175

Maniglia per portellone a molla A-175
  • In Offerta
[Features]
· A-1006/A-6 improved type with spring mounted.
· Synthetic rubber attached to the handle part makes it easier to grasp (A-175-12· 13)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-175-2
A-175-3
A-175-12
A-175-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico applicato
(N)
Larghezza
(mm)
Impugnatura
(φ)
CD prodotto

7.45 €

4.54 €

1 Stesso giorno

Stock

1029492800400

5.76 €

3.46 €

1 Stesso giorno

Stock

-19686800401

24.68 €

1 6 giorni --921601586

23.95 €

1 6 giorni --861603441

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Baule Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile
Corpo principale, trattamento superficie Zinco-cromatura (MFZn-C) Metodo di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico