Maniglia per portellone a molla A-175-1 (Codici componente - Download CAD)

Maniglia per portellone a molla A-175-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Handle is housed within the body and is actuated by the spring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-175-1

Codice componente
A-175-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.92 €

19.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Baule Materiale corpo principale Lega di alluminio Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile / Profilo a incasso
Carico applicato(N) 490 Corpo principale, trattamento superficie Alluminio anodizzato Metodo di montaggio Foro rotondo
CD prodotto 00399

Si trova sulla pagina di Maniglia per portellone a molla A-175-1, il codice articolo è il seguente: A-175-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-175-1.

Supporto tecnico