Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-6-1 |
A-6-2 |
A-6-3 |
A-6-4 |
A-6-15-A |
A-6-15-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore maniglia D (mm) | Impugnatura | Passo di montaggio P1 | Passo superficie terminale L1 | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | NA | 75 | 16.5 | 00047 | ||
4.99 € 3.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9 | NA | 69 | 16.5 | 00048 | ||
4.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | NA | 64 | 13.5 | 00049 | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | NA | 50 | 10 | 00050 | |
9.56 € 5.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | Incluso | 58 | 12 | 01646 | ||
6.12 € 3.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | NA | 58 | 12 | 01647 |
Loading...
Tipo corpo principale | Baule | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Funzione aggiuntiva | Tipo ripiegabile |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, trattamento superficie | Zinco-cromatura (MFZn-C) | Metodo di montaggio | Foro rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Spessore maniglia D(mm)
Impugnatura
Passo di montaggio P1
Passo superficie terminale L1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali