Maniglia incastonata cloruro A-166

Maniglia incastonata cloruro A-166
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Embedded handle with excellent insulation. One touch installation.

[Features]
· A-166-0: SESC (6.9) load (load) MAX9.8N compatible.
· A-166-1: SESC (6.9) load (load) MAX9.8N compatible.
· Embedded handle with excellent insulation.
· One-touch installation.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-166-0-BLACK
A-166-0-IVORY
A-166-0-MOSSGREEN
A-166-1-BLACK
A-166-1-IVORY
A-166-1-MOSSGREEN
A-166-2-BLACK
A-166-2-IVORY
A-166-2-MOSSGREEN
A-166-3-BLACK
A-166-3-IVORY
A-166-3-MOSSGREEN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
L1
(mm)
Colore standard CD prodotto

10.19 €

1 6 giorni 35164Nero02011

10.19 €

1 6 giorni 35164Avorio02012

8.17 €

1 6 giorni 35164Verde muschio00364

6.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35120Nero01953

6.13 €

1 Disponibile 5 giorni 35120Avorio01954

4.57 €

2.65 €

1 Stesso giorno

Stock

35120Verde muschio00365

5.70 €

1 6 giorni 3282Nero01955

5.80 €

3.25 €

1 Stesso giorno

Stock

3282Avorio01956

3.64 €

1.60 €

1 Stesso giorno

Stock

3282Verde muschio00366

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1856Nero02013

4.57 €

2.65 €

1 Stesso giorno

Stock

1856Avorio02014

3.05 €

1 6 giorni 1856Verde muschio00902

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo incorporato Materiale corpo principale Cloruro di vinile Funzione aggiuntiva Profilo a incasso
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Ad azione singola

Supporto tecnico