Maniglia a pressione A-174-P

Maniglia a pressione A-174-P
  • In Offerta
Handle will pop out with one push. When not in use, it is flat and safe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-174-P-1
A-174-P-2
A-174-P-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
H
(mm)
CD prodotto

21.99 €

10.12 €

1 Stesso giorno

Stock

101155101712

20.53 €

1 5 giorni 10984201502

17.60 €

9.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10783301713

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Impugnatura girevole/trazione Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Funzione aggiuntiva Profilo a incasso
Corpo principale, trattamento superficie Finitura verniciata a forno Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico