Maniglia ricurva in plastica AP-826

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-826

Codice componente
AP-826
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

26.13 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profili speciali Passo P(mm) 150 Materiale corpo principale Schiuma in poliuretano
Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Foro rotondo
Altezza(mm) 64 Impugnatura(mm) 28 CD prodotto 03022

Si trova sulla pagina di Maniglia ricurva in plastica AP-826, il codice articolo è il seguente: AP-826.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-826.

Supporto tecnico