Maniglia in plastica con molla AP-87

Maniglia in plastica con molla AP-87
  • Sconto volumi elevati
Spring is built-in, and handle will be stopped in either open or closed position.

[Features]
· Flat spring is mounted, and the handle will stop at either open or closed position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-87-1
AP-87-2
AP-87-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico applicato
(N)
P1
(mm)
CD prodotto

15.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1029411401460

13.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019610001461

11.98 €

1 6 giorni 10988401462

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Baule Materiale corpo principale Lega ABS Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile / Profilo a incasso
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico