• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia lineare in plastica AP-41-H

Maniglia lineare in plastica AP-41-H
Silver line incorporated new design handle. Ideal for doors requiring salt tolerance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-41-H-4
AP-41-H-5
AP-41-H-6
AP-41-H-7
AP-41-H-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
W
(mm)
t
(mm)
CD prodotto

8.15 €

1 5 giorni 120301713601033

7.31 €

1 6 giorni 110301712601034

6.17 €

1 Stesso giorno

Stock

1003017119600967

5.54 €

1 6 giorni 6830178401035

8.15 €

1 Stesso giorno

Stock

1503218.516700968

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Resina ABS Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo quadrato

Supporto tecnico