maniglia in plastica AP-324

maniglia in plastica AP-324
  • Sconto volumi elevati
With a soft touch, lightweight, and excellent weather resistance and insulation.

[Features]
· With a soft touch, lightweight, and excellent weather resistance and insulation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-324

Codice componente
AP-324
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Passo P(mm) 148 Materiale corpo principale Elastomero
Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 147 Corpo principale, trattamento superficie NA
Metodo di montaggio Foro rotondo Passo(mm) 148 Altezza(mm) 10.2
Impugnatura(mm) 24 CD prodotto 03001

Si trova sulla pagina di maniglia in plastica AP-324, il codice articolo è il seguente: AP-324.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-324.

Supporto tecnico