maniglia in plastica AP-333-A

maniglia in plastica AP-333-A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Mounting screw can be attached from the surface and is not visible due to the cover. Light weight and excellent design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-333-A-BLACK

Codice componente
AP-333-A-BLACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.63 €

3.71 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Modello ad arco Materiale corpo principale Polipropilene (PP)
Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Foro rotondo
Passo(mm) 198 Impugnatura(mm) 24 Colore standard Nero
CD prodotto 02038

Si trova sulla pagina di maniglia in plastica AP-333-A, il codice articolo è il seguente: AP-333-A-BLACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-333-A-BLACK.

Supporto tecnico