maniglia in plastica AP-828

maniglia in plastica AP-828
  • In Offerta
After installation, screw can be hidden with lid. External installation so it is easy to install.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-828-1

Codice componente
AP-828-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.84 €

4.77 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Passo P(mm) 210 Materiale corpo principale Polipropilene (PP) Funzione aggiuntiva NA
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Profilo quadrato
Altezza(mm) 44 Impugnatura(mm) 24 CD prodotto 01820

Si trova sulla pagina di maniglia in plastica AP-828, il codice articolo è il seguente: AP-828-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-828-1.

Supporto tecnico