maniglia in plastica AP-289

maniglia in plastica AP-289
  • Sconto volumi elevati
After installation, screw can be hidden with lid. External installation is easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-829-1-BLACK
AP-829-1-GRAY
AP-829-2-BLACK
AP-829-3-BLACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Materiale corpo principale Altezza H
(mm)
Carico applicato
(N)
Passo
(mm)
Impugnatura
(mm)
Colore standard CD prodotto

6.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10200Poliammide4149020025Nero03998

6.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10200Poliammide4149020025Grigio02067

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10150[Polipropilene] Polipropilene (PP)4526015024Nero03003

2.79 €

1 6 giorni 10135[Polipropilene] Polipropilene (PP)3923013528Nero01822

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Altro

Supporto tecnico