maniglia in plastica AP-85

maniglia in plastica AP-85
Vinyl chloride resin is used to obtain a soft feeling. Uses a flat spring for the handle part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-85-1

Codice componente
AP-85-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.55 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo speciale Passo P(mm) 147.5 Materiale corpo principale Resina ABS
Altezza H(mm) 20 Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile Corpo principale, trattamento superficie NA
Metodo di montaggio Filettatura maschio W(mm) 26 CD prodotto 00909

Si trova sulla pagina di maniglia in plastica AP-85, il codice articolo è il seguente: AP-85-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-85-1.

Supporto tecnico