• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

maniglia plastica incorporata AP-192

maniglia plastica incorporata AP-192

Elegant design. Based on the door condition, select either double type or single type.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-192-S
AP-192-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPasso P
(mm)
Tipo CD prodotto

11.58 €

4 giorni 10130Tipo singolo01138

15.55 €

4 giorni --Tipo doppio01139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo incorporato Materiale corpo principale Resina ABS Funzione aggiuntiva NA
Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Filettatura maschio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico