Maniglia in metallo e plastica AP-165

Maniglia in metallo e plastica AP-165
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Insert metal fittings used for mounting screw holes.
· Silver metallic style resin molding handle.
· Since there is no paint, there are no worries about peeling.
· Made of zinc alloy, A-165 mounting compatible other than the mounting screw

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-165-1
AP-165-2
AP-165-3
AP-165-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
CD prodotto

6.78 €

1 6 giorni 101803604346

5.79 €

2.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101303604347

5.85 €

1 Disponibile 6 giorni 101302304348

4.62 €

1 Disponibile 6 giorni 101022304349

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Altro Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo quadrato Impugnatura(mm) 13

Supporto tecnico