Manopola a lobi A-38

Manopola a lobi A-38
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Adatto per l'uso in quadri di distribuzione dell'energia, pannelli di controllo e involucri compatti. Tipo di corpo principale Rotondo, Tipo di attacco Filettatura esterna, Diametro dell'attacco d (mm) o diametro nominale M6, Lunghezza dell'attacco L (mm) 10,Rotondo, Tipo cilindrico, Finitura laterale zigrinata, Materiale del corpo principale Barra di ottone a taglio libero, Finitura superficiale del corpo Cromatura, Materiale dell'attacco Barra di ottone a taglio libero, Finitura superficiale dell'attacco Cromatura, Diametro esterno del corpo principale D (ø) 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-38

Codice componente
A-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.35 €

2.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M6
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) 10 Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato
Lavorazione lato filettato NA Materiale corpo principale Ottone da taglio Corpo principale, trattamento superficie Cromatura
Sezione di attacco, materiale Ottone da taglio Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura Corpo principale, D.E. D(Ø) 22
Altezza corpo principale(mm) 20 Codice prodotto 00137

Si trova sulla pagina di Manopola a lobi A-38, il codice articolo è il seguente: A-38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-38.

Supporto tecnico