• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

pomello quadrato, tipo 4, A-125

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-125-1
A-125-2
A-125-3
A-125-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
CD prodotto

13.77 €

1 6 giorni 1021500273

9.95 €

1 Stesso giorno

Stock

1013000274

9.43 €

1 Stesso giorno

Stock

-9000275

7.81 €

1 6 giorni 106500276

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 490
Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Altro
Altezza(mm) 30 Impugnatura(mm) 25

Supporto tecnico