• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

pomello quadrato, tipo 7, A-173

pomello quadrato, tipo 7, A-173
Chrome plating has excellent corrosion resistance, and finish is microporous cross plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-173-1
A-173-2
A-173-3
A-173-15
A-173-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
W
(mm)
CD prodotto

43.60 €

1 6 giorni 10302402500377

18.23 €

1 Stesso giorno

Stock

10192342000378

9.68 €

1 Stesso giorno

Stock

-100341500379

18.51 €

1 Stesso giorno

Stock

-150342001259

37.08 €

1 6 giorni -250402201260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 392
Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo quadrato

Supporto tecnico