maniglie in pelle A-70

maniglie in pelle A-70
  • Sconto volumi elevati
Uses real leather tfor a soft feeling. Few protrusions from the mounting surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-70-1
A-70-2
A-70-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
W
(mm)
L1
(mm)
CD prodotto

12.65 €

1 Disponibile 6 giorni 232004020000197

10.91 €

1 6 giorni 181813218100198

9.46 €

1 6 giorni 151382413800199

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profili speciali Materiale corpo principale Altro Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico