maniglie in resina antibatterica AP-334

maniglie in resina antibatterica AP-334
[Features]
· Blending of antibacterial material prevents breeding of bacteria, fungi etc.
· Soft design made from resin and is soft on hands.
· Back side of the pipe is easy to grip with dimple processing.
· Pipe section is made of aluminum core material and is of high strength.
· Various installation methods such as surface attachment, back attachment, and double sided attachment can be performed.
· Hide mounting screw with resin cap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-334-400
AP-334-500
AP-334-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
CD prodotto

72.75 €

1 6 giorni 40004270

65.20 €

1 6 giorni 50004271

67.96 €

1 6 giorni 60004272

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Resina ABS Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie NA
Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Altro Altezza(mm) 72.5
Impugnatura(φ) 30

Supporto tecnico