Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-40-1 |
A-40-2 |
A-40-3 |
A-40-4 |
A-40-5 |
A-40-11 |
A-40-12 |
A-40-13 |
A-40-14 |
A-40-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € 1.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M4 | 20 | NA | - | 16 | 10 | 00138 | |
2.21 € 1.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M3 | 20 | NA | - | 11 | 8 | 00139 | |
2.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M5 | 20 | NA | - | 16 | 10 | 00140 | |
4.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | 20 | 13 | 00881 | ||
5.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | - | 20 | 13 | 00882 | |
1.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M4 | 6 | - | Foro cieco | 16 | 10 | 01636 | |
1.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M3 | 4 | - | Foro cieco | 11 | 8 | 01637 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M5 | 6 | - | Foro cieco | 16 | 10 | 01934 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 8 | - | Foro cieco | 20 | 13 | 01935 | |
3.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M8 | 8 | - | Foro cieco | 20 | 13 | 01941 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone da taglio | Corpo principale, trattamento superficie | Cromatura | Sezione di attacco, materiale | Ottone da taglio |
Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali