maniglia pieghevole A-221

maniglia pieghevole A-221
  • Sconto volumi elevati
Folding type reduces the panel surface tension. When opening / closing, a click feeling can be obtained by detent effect.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-221-1
A-221-2
A-221-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
CD prodotto

15.27 €

1 6 giorni 1012001377

13.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1010001378

13.82 €

1 6 giorni 108001379

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Vari formati
Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile Corpo principale, trattamento superficie Nichelatura satinata
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Altro Altezza(mm) 26.5
Impugnatura(mm) 6

Supporto tecnico