maniglia incorporata larga A-282

maniglia incorporata larga A-282
Has resin coating on the steel plate handle so it has corrosion resistance and a soft feel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-282-2
A-282-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSt2
(mm)
CD prodotto

21.18 €

1 6 giorni 1026.503266

15.66 €

1 5 giorni 102501942

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Baule Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA
Corpo principale, trattamento superficie Altro Metodo di montaggio Foro rotondo Colore standard Nero

Supporto tecnico