• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

maniglia incorporata A-560

maniglia incorporata A-560

Only a few protrusions from the panel surface that do not cause hindrance.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-560-1-A
A-560-1-B
A-560-2-A
A-560-2-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPasso P
(mm)
Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Applicazione L1
(mm)
CD prodotto

7.67 €

4 giorni 1070[Alluminio + resina] Lega di alluminio[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzatoManiglia8000916

5.14 €

4 giorni 1070[Acciaio] Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)[Cromatura] Zinco-cromatura (MFZn-C)Involucro8000917

9.31 €

4 giorni 10110[Alluminio + resina] Lega di alluminio[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzatoManiglia12000918

6.04 €

4 giorni 10110[Acciaio] Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)[Cromatura] Zinco-cromatura (MFZn-C)Involucro12000919

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo incorporato Funzione aggiuntiva NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico