• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ruota girevole con piede di aggiustamento senza fermo K-600AF

ruota girevole con piede di aggiustamento senza fermo K-600AF

Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
· An integrated caster for moving and an adjuster for fixing (C-280)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-600AF-50-N
K-600AF-50-R
K-600AF-63-N
K-600AF-63-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Categoria di carico CD prodotto

14.45 €

4 giorni 106535.01~80.0058[Nylon] Nylon854099545022Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazionePer carichi leggeri31010

17.39 €

4 giorni -6535.01~80.0049Gomma sintetica854099545020Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazionePer carichi leggeri31008

19.97 €

4 giorni 108180.01~140.00127[Nylon] Nylon9648112646325Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazionePer carichi leggeri31011

22.81 €

4 giorni -8135.01~80.0078Gomma sintetica9648112646321Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazionePer carichi leggeri31009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con regolatore Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico