Ruota girevole con piede di aggiustamento senza fermo K-100AF

Ruota girevole con piede di aggiustamento senza fermo K-100AF
  • Sconto volumi elevati
Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
· An integrated caster for moving and an adjuster for fixing (C-280)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-100AF-50-N
K-100AF-50-R
K-100AF-63-N
K-100AF-63-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

21.15 €

1 6 giorni 106535.01~80.0078[Nylon] Nylon64647878502246Per carichi leggeri30766

21.44 €

1 Stesso giorno

Stock

-6535.01~80.0049Gomma sintetica64647878502046Per carichi leggeri30764

32.56 €

1 Disponibile 6 giorni 108180.01~140.00127[Nylon] Nylon75759292632559Carico medio30767

34.17 €

1 Disponibile 6 giorni -8135.01~80.0058Gomma sintetica75759292632159Per carichi leggeri30765

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con regolatore Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione

Supporto tecnico