ruota con piede di aggiustamento K-92

ruota con piede di aggiustamento K-92
  • Sconto volumi elevati
Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
· Moving and installing of equipment can be done easily.
· A structure in which the adjuster is in the center, resulting in looseness being eliminated for excellent stability.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-92-50F
K-92-1000F
K-92-1300F
K-92-1800F
K-92-300F
K-92-600F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico CD prodotto

24.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7135.01~80.0034.3[Nylon] Poliammide424255554218Per carichi leggeri31551

53.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

120750,01~529.2[Nylon] Poliammide707095957231Per carichi pesanti31554

61.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121750,01~656.6[Nylon] Poliammide707095957231Per carichi pesanti31606

154.66 €

1 Stesso giorno

Stock

130.5750,01~980[Nylon] Nylon MC70701001009254Per carichi pesanti31607

30.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

82220.01~320.00166.6[Nylon] Poliammide585873735022Carico medio31552

45.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102485.01~750.00333.2[Nylon] Poliammide707090906229Per carichi pesanti31553

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con regolatore Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Lega di alluminio pressofuso Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

Supporto tecnico