ruota girevole grigia senza fermo K-612J

ruota girevole grigia senza fermo K-612J
  • Sconto volumi elevati
A gray wheel in which tire marks do not stand out. Soft and smooth operability with excellent impact resilience.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-612K-50-TP
K-612K-65-TP
K-612K-75-TP
K-612K-100-TP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

4.86 €

1 50 giorni 6535.01~80.0050Foro rotondo45255844502031706

7.42 €

1 59 giorni 8535.01~80.0050Foro rotondo55287052652531707

8.40 €

1 Disponibile 6 giorni 9335.01~80.0050Foro rotondo55287052752531708

21.65 €

1 Disponibile 6 giorni 13080.01~140.00100Foro lungo80(90)45(50)110701003231709

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione
Categoria di carico Per carichi leggeri

Supporto tecnico